Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1873130000 - SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB
Lista materiale
Weidmueller 1873130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1873130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB
DESCSHORT
Description short
Connettore ad innesto per valvole (confezionato sul campo) Forma A (18 mm) 230 V, 0.34 mm², 1.5 mm²
DESCLONG
Description long
Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.
GTIN
GTIN-Code
4032248492404
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.340 mm²
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC202
Material of the contact coat
Nickel
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAF726
rated current
10 A
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
AAT080
Pole number
3
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
BAH005
rated voltage
230 V
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD