Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1873301500 - SAIL-M12G-PB-15D
Lista de materiales
Weidmueller 1873301500
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1873301500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12G-PB-15D
DESCSHORT
Description short
Cable de datos de cobre (preparado) Abierto por un lado, Número de polos: 2, Longitud de cable: 15 m, Macho, recto
DESCLONG
Description long
Dispositivo preparado para la conexión de líneas de datos con cables de cobre.
GTIN
4032248666386
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
15 m
AAF040
Mass
0.972 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290