Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1873303000 - SAIL-M12G-PB-30D
Lista de materiales
Weidmueller 1873303000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1873303000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12G-PB-30D
DESCSHORT
Description short
Cable de datos de cobre (preparado) Abierto por un lado, Número de polos: 2, Longitud de cable: 30 m
DESCLONG
Description long
Dispositivo preparado para la conexión de líneas de datos con cables de cobre.
GTIN
4050118416015
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
30 m
AAF040
Mass
1.500 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290