Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1873320150 - SAIL-M12BG-PB-1.5D
Kusovník
Weidmueller 1873320150
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1873320150
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12BG-PB-1.5D
DESCSHORT
Description short
Měděný datový kabel (sestavený) jeden konec bez konektoru, Počet pólů: 2, Délka kabelu: 1.5 m, Zásuvka, rovná
DESCLONG
Description long
Datové linky připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4032248497539
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
1.500 m
AAF040
Mass
0.132 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290