Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1881422 - FK-MC 0,5/12-ST-2,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1881422
MANUID
Product number of the Manufacturer
1881422
DESCSHORT
Description short
Connecteur mâle pour C.I.
DESCLONG
Description long
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 0,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: FK-MC 0,5/..-ST, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON FK-MC 0,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FK-MC 0,5/12-ST-2,5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918156671
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
30.600 mm
BAA020
hauteur
11.750 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61984
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
BAB392
certificats et homologations
IEC 61984
AAF040
poids net
0.007 kg
BAB577
profondeur
19.050 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAC194
type d'emballage
packed in cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
320 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
160 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
100 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
1.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
2.500 mm
AAT080
Pole number
12
AAP662
Nombre de séries
1
BAC818
montage
plugged-in
AAB373
type d'interverrouillage
Without
AAZ335
Locking system
none
AAB230
type de conducteur de raccordement
Push-in connection
AAB754
type de contact
Socket
AAZ358
Plug-in direction
0 °
BAA097
couleur du boîtier
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ337
Number of conductor connections per pole
1
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.500 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAO663
GTIN
4017918156671
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur mâle pour C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 0,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: FK-MC 0,5/..-ST, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON FK-MC 0,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
FK-MC 0,5/..-ST
AAO057
Product type
FK-MC 0,5/12-ST-2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE