Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1896990500 - SAIL-VSA-DS-5.0U
Lista materiale
Weidmueller 1896990500
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896990500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSA-DS-5.0U
DESCSHORT
Description short
Cavi della valvola (preconfezionati) Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma A (18 mm) Lunghezza del cavo: 5 m, PUR, Nero (simile a RAL 9005)
DESCLONG
Description long
Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.
GTIN
4050118044386
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Male (plug)
AAB593
Color of jacket
black
AAB733
Cable length
5 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
90 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-30 °C
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
4 A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAT080
Pole number
4
BAA419
Cross section of conductor
0.340 mm²
BAD391
LED display present
Yes
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.248 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290