Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1896990500 - SAIL-VSA-DS-5.0U
Спецификация
Weidmueller 1896990500
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896990500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSA-DS-5.0U
DESCSHORT
Description short
Кабель клапана (в сборе) Открытый конец кабеля - клапанный разъем, Конструкция A (18 мм) Длина кабеля: 5 m, Полиуретан, черный (аналогично RAL 9005)
DESCLONG
Description long
Соединительная линия с запирающим разъемом. Соединительный разъем оснащен светодиодным индикатором работы и имеет электроцепь защиты от перегрузок.
GTIN
4050118044386
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Male (plug)
AAB593
Color of jacket
black
AAB733
Cable length
5 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
90 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-30 °C
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
4 A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAT080
Pole number
4
BAA419
Cross section of conductor
0.340 mm²
BAD391
LED display present
Yes
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.248 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290