Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1896991000 - SAIL-VSA-DS-10U
Nomenclature
Weidmueller 1896991000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896991000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSA-DS-10U
DESCSHORT
Description short
Câble de vanne (confectionné) Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm) Longueur du câble: 10 m, PUR, noir (similaire à RAL 9005)
DESCLONG
Description long
Câble de raccordement avec prise à soupape. La prise à soupape dispose d'un indicateur de fonctionnement (LED) et d'un circuit de protection.
GTIN
4032248752089
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Male (plug)
AAB593
Color of jacket
black
AAB733
Cable length
10 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
90 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-30 °C
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
4 A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAT080
Pole number
4
BAA419
Cross section of conductor
0.340 mm²
BAD391
LED display present
Yes
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.059 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290