19.516M25
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/195xxmxx.prj},{NB=19.516M25},{NDMA=25},{L=7.0},{SW1=27},{EK1=30.0},{SW2=26},{EK2=29.0},{H=35.5},{STGEW=65.3},{PACK=50},{TEMPV=-30},{VER=6},{EF007839=25.0},{EF003712=1.500},{EF000368=7.0},{EF000177=27},{EF005466=11.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=19.516M25},{ARTNRX=19.516M25},{A=M25x1.5},{C=11.5 - 14.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=SBR/NBR},{MATDR=Stahl verzinkt},{MATS=Edelstahl},{IP54=IP54},{TEMPH=100},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=96015d55-720e-4943-9d0e-45a817d55eab},{MANUID=19.516M25},{DESCSHORT=KLEMMBACKEN-KV.MS. PG 16 / M25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
19.5xxMxx - Cable gland with clamping jaw metric
Bill of material
19.516M25
ARTNR
Article No.
19.516M25
19.516M25
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping area
11.5 - 14.5
11.5 - 14.5
mm
L
Length of Thread
7.0
7.0
mm
SW1
Wrench size 1
27
27
mm
EK1
Corner dimension 1
30.0
30.0
mm
SW2
Wrench size 2
26
26
mm
EK2
Corner dimension 2
29.0
29.0
mm
H
Height
35.5
35.5
mm
STGEW
Unit weight
65.3
65.3
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATD
Material Sealing Elements
SBR/NBR
MATDR
Material Pressure ring
Steel zinc-plated
MATS
Material Screws
Stainless steel
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP54
Protection grade
IP54
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
SCIP
SCIP Nummer
96015d55-720e-4943-9d0e-45a817d55eab
96015d55-720e-4943-9d0e-45a817d55eab
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청