Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
19.5xxMxx - Klemmbacken-Kabelverschraubung metrisch
Stückliste
19.516M25
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
EK1
Eckmaß 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK2
Eckmaß 2
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATD
Material Dichtelemente
SBR/NBR
MATDR
Material Druckring
Stahl verzinkt
MATS
Material Schrauben
Edelstahl
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP54
Schutzart
IP54 EN 60529
TEMPV
Temperaturbereich
-30 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
SCIP
SCIP Nummer
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen