Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
19-8920, 19-8925, 19-8930, 19-8935, 19-8945 - Slide-In Economy T-Slot Studs
Bill of material
19-8920
PN
Part No.
19-8920
FIN
Finish
Bright Zinc
THRD
Thread
M8 x 1.25
L
L Length
mm
A
17.86 mm
B
8.13 mm
C
7.65 mm
D
3.68 mm
W
Weight
.0142 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen