Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1906272000 - SAIL-M8G-4-20U
Stückliste
Weidmueller 1906272000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1906272000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M8G-4-20U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) Einseitig offen, M8, Polzahl: 4, Stift, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 20 m, Geschirmt: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.
GTIN
4032248798810
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
20 m
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAS489
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
AAT080
Polzahl
4
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAW072
torsionstauglich
360
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CSA; CULUS
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF040
Masse
0.494 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290