Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1909790000 - VG PG13.5-K67
Stückliste
Weidmueller 1909790000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1909790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG PG13.5-K67
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Kunststoff) VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung) gerade, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248536719
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAG746
Anschlussgewinde
PG13,5
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
12 mm
AAH509
min. Dichtwert
6 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-20 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
NBR
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
ABC359
für armierte Kabel
Nein
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC255
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL