Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1927320500 - SAIL-M8BW-3-5.0V
Stückliste
Weidmueller 1927320500
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1927320500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M8BW-3-5.0V
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl: 3, Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 5 m, Geschirmt: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.
GTIN
4032248575824
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-30 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
AAS489
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
AAT080
Polzahl
3
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAW072
torsionstauglich
0
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CSA; CULUS
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.147 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290