Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
1932
Stückliste
1932.006
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Schaftfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
1
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J1
Normnummer
WN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC, FDR
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
75
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F3
Drallrichtung
N
G1
Eckenradius
0 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen