Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
196.1 - Poly-Flo Junta de medição
Lista de peças
AGRU_11196503371_Poly-Flo Measuring Fitting_with transition to single tube_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
196.1
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Poly-Flo Junta de medição
EXT_BEZ_2
Descrição 2
com transição p/tubo simples
MATERIAL
Material
PPR cinza
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção mecânica
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda simultânea+em escalão
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD