Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
196.1 - Poly-Flo Messfitting
Stückliste
AGRU_11196503371_Poly-Flo Measuring Fitting_with transition to single tube_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
196.1
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Poly-Flo Messfitting
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
mit Übergang auf Einzelrohr
MATERIAL
Werkstoff
PPR grau
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Simultan + Kaskadenschweissung
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Сваляне на CAD модели