Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
196 - Poly-Flo Messfitting
Stückliste
AGRU_11196503271_Poly-Flo Measuring Fitting_one side leakage control_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
196
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Poly-Flo Messfitting
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
einseitige Lecküberwachung
MATERIAL
Werkstoff
PPR grau
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Simultan + Kaskadenschweissung
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen