Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1962780000 - IE-PI-2LC-MM
Nomenclature
Weidmueller 1962780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1962780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PI-2LC-MM
DESCSHORT
Description short
Connecteur fibre optique, IP67 avec boîtier, Raccordement 1: LC, Raccordement 2: Crimp, multimode
DESCLONG
Description long
Connecteurs de câble à fibre optique.
GTIN
GTIN-Code
4032248644865
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG610
type of connector
LC
AAK291
suitable for type of fiber
multi mode
BAA020
height
10.300 mm
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
59 mm
BAF016
width
13.150 mm
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85367000
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    2708656 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
    SIEMENS
    Fiber optic connector
    Weidmüller
    1962790000 - IE-PI-2LC-SM
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés