Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1962780000 - IE-PI-2LC-MM
Lista materiale
Weidmueller 1962780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1962780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PI-2LC-MM
DESCSHORT
Description short
Connettore FO, IP67 con custodia, Collegamento 1: LC, Collegamento 2: Crimp, Multimode
DESCLONG
Description long
Connettori per conduttori in fibra ottica.
GTIN
GTIN-Code
4032248644865
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG610
type of connector
LC
AAK291
suitable for type of fiber
multi mode
BAA020
height
10.300 mm
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
59 mm
BAF016
width
13.150 mm
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85367000
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    2708656 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
    SIEMENS
    Fiber optic connector
    Weidmüller
    1962790000 - IE-PI-2LC-SM
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD