Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1962780000 - IE-PI-2LC-MM
Спецификация
Weidmueller 1962780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1962780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PI-2LC-MM
DESCSHORT
Description short
Оптоволоконный разъем, IP67, с корпусом, Соединение 1: LC, Соединение 2: Crimp, Многомодовый
DESCLONG
Description long
Соединители для оптоволоконных кабелей.
GTIN
GTIN-Code
4032248644865
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG610
type of connector
LC
AAK291
suitable for type of fiber
multi mode
BAA020
height
10.300 mm
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
59 mm
BAF016
width
13.150 mm
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85367000
URL
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    PHOENIX CONTACT
    2708656 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
    SIEMENS
    Fiber optic connector
    Weidmüller
    1962790000 - IE-PI-2LC-SM
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей