Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1965458 - SK 5,08/3,8 DN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1965458
MANUID
Product number of the Manufacturer
1965458
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, Carte, blanc, repéré, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 5,08/3,8 DN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918927271
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.000 kg
AAH043
type of delivery
Card
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAC900
dimensions de la trame
5.080 mm
AAO663
GTIN
4017918927271
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, Carte, blanc, repéré, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm
AAO057
Product type
SK 5,08/3,8 DN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !