Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
1966A
Stückliste
1966A.008
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Kugelfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
6
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J1
Normnummer
WN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FPR, FDR
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h5
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
F3
Drallrichtung
R
G4
Profilradius 1
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIALN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen