Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
197 - Poly-Flo Festpunkt
Stückliste
AGRU_11197503271_Poly-Flo Dog Bone_with transition to single tube_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
197
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Poly-Flo Festpunkt
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
mit Übergang auf Einzelrohr
MATERIAL
Werkstoff
PPR grau
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Simultan + Kaskadenschweissung
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen