Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
197 - Poly-Flo Point fixe
Nomenclature
AGRU_11197503271_Poly-Flo Dog Bone_with transition to single tube_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
197
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Poly-Flo Point fixe
EXT_BEZ_2
Description 2
avec passage sur tube simple
MATERIAL
Matériel
PPR grey
HERSTELLV
Processus de fabrication
fabrication mécanique
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage simultané+en cascade
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés