Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1982 - DIN 376~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
1982 19.050
J21
Identifizierende Bestellnummer
1982 19.050
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO UNC 3/4-10 DIN 376RN FO
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.750 Дюйм
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/4
A3
Gewindesteigung
2.540 mm
A4
Gangzahl je Inch
10
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
11 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
25 mm
B2
Nutzlänge
62 mm
B3
Gesamtlänge
125 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.001 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1400h$09
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей