Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1987 - DIN 374~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
1987 15.875
J21
Identifizierende Bestellnummer
1987 15.875
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO UNF 5/8-18 DIN 374RN FO
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374~
A1
Gewindeart
UNF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.625 Дюйм
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
5/8
A3
Gewindesteigung
1.411 mm
A4
Gangzahl je Inch
18
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
9 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
15 mm
B2
Nutzlänge
44 mm
B3
Gesamtlänge
100 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.001 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09