111 G
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Twisting sleeve PG from PE-LLD
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/wurg_pg_pe_lld/1xxg_wurg_pg_loch.prj},{NB=111 G},{L=8.9},{DA=21},{H=17.5},{STGEW=1.7},{PACK=200},{TEMPV=-30},{VER=2},{NDM=18.600},{CX=4.0},{X1=2.0},{X2=5.9},{X3=7.4},{X4=5.1},{X5=14.0},{X6=1.0},{X7=0.3},{X8=1.0},{X9=2.5},{X10=8.0},{X11=0.2},{EF007789=7},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=200.0},{QUANTITYINT=200.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=111 G},{ARTNRX=111 G},{A=Pg 11},{C=7 - 10},{MATK=PE-LLD},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{IP54= IP54},{TEMPH=90},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=111_G},{EF005115=11},{EF004593=-},{EF005114=-},{DESCSHORT=WUERGENIPPEL PG 11 offen},{DESCLONG=Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Ausführung mit Loch, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
1xxG - Twisting sleeve PG with hole
Bill of material
111 G
ARTNR
Part No.
111 G
111 G
A
Connecting thread
Pg 11
Pg 11
C
Clamping area
7 - 10
7 - 10
mm
L
Thread length
8.9
8.9
mm
DA
Diameter
21
21
mm
H
Height
17.5
17.5
mm
STGEW
Unit weight
1.7
1.7
g
MATK
Material Body
PE-LLD
MATF
Colour
RAL 7035 light gray
PACK
Packaging Unit
200
200
PCS
IP54
Protection grade
IP54
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
90
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청