Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-18T - 2 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-18T-MA
PN
Part Number
2-18T-MA
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.520 Zoll
B
0.312 Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
AT
Ambient Temperature
-65°C to 125°C
NS
Dimensions L x W
0.52 x 0.36 Zoll
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen