Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC,NO type 20 - brass body, DN 1,5 - 10,0 mm, G1/8 - G1/2
Bill of material
20A-1B15-AE1AA02400
BESTELLSCH
Order code
20A-1B15-AE1AA02400
TYP
Type
type 20, direct operated, body brass, tube stainless steel
FUNKTION
function
ANSCHLUSS
ports
DICHTWERKSTOFF
seal material
SITZNENNWEITE
nominal size seat
ABWURFFEDER
throw off spring
C, F = only normally open
HAUBAUSGLEICHSF
stroke compensation spring
Z = only normally open
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
DRUCK
maximum differential pressure
40 bar
INFO
Info
Product information
N
16 mm
O
M4
M
55.1 mm
H
78.7 mm
D
29.5 mm
H1
h
10 mm
I
7.5 mm
L
42 mm
D1
d
25 mm
GEW
Weight
370 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés