Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC,NO type 51 - body brass, DN 15 - 50 mm, G1/2 - G2
Bill of material
51A-3B-AC2DA02400
BESTELLSCH
Order code
51A-3B-AC2DA02400
TYP
Type
type 51, body brass
FUNKTION
function
ANSCHLUSS
ports
DICHTWERKSTOFF
seal material
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
MTEMP
Mediumstemperatur
DRUCK
maximum differential pressure
0.5-12 bar
INFO
Info
Product information
B
48.0 mm
D
d
22.0 mm
H
h
14.85 mm
H1
H
75.20 mm
I
14.0 mm
L
65.0 mm
GEW
Weight
0.52 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés