Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC,NO type 51 - body brass, DN 15 - 50 mm, G1/2 - G2
Bill of material
51A-3B-AC2DA02400
BESTELLSCH
Order code
51A-3B-AC2DA02400
TYP
Type
type 51, body brass
FUNKTION
function
ANSCHLUSS
ports
DICHTWERKSTOFF
seal material
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
MTEMP
Mediumstemperatur
DRUCK
maximum differential pressure
0.5-12 bar
INFO
Info
Product information
B
48.0 mm
D
d
22.0 mm
H
h
14.85 mm
H1
H
75.20 mm
I
14.0 mm
L
65.0 mm
GEW
Weight
0.52 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей