Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC type 31A - stainless steel body (AISI 303), DN 1,2 – 2,0 mm, M5
Bill of material
31A-0B12-AB1CA02400
BESTELLSCH
Order code
31A-0B12-AB1CA02400
TYP
Type
type 31, body and medium contacted parts - stainless steel
FUNKTION
function
A = normally closed
ANSCHLUSS
ports
0 = M5
DICHTWERKSTOFF
seal material
NENNWEITE
nominal size seat
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
B1CA
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
DRUCK
max. differential pressure
0-10 bar
INFO
Info
Product information
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés