Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC type 37 - stainless steel body, DN 16-25mm, G1/2 – G1
Bill of material
37A-4B-AE3AE02400
BESTELLSCH
Order code
37A-4B-AE3AE02400
TYP
Type
type 37, direct operated, body AISI 304
FUNKTION
function
A = normally closed
ANSCHLUSS
ports
DICHTWERKSTOFF
seal material
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
INFO
Info
Product information
D
d
36.0 mm
D1
D
45.393 mm
H
h
87.40 mm
H1
H
13.40 mm
I
12.0 mm
L
60 mm
M
54 mm
GEW
Weight
0.48 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD