Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC type 37 - stainless steel body, DN 16-25mm, G1/2 – G1
Bill of material
37A-4B-AE3AE02400
BESTELLSCH
Order code
37A-4B-AE3AE02400
TYP
Type
type 37, direct operated, body AISI 304
FUNKTION
function
A = normally closed
ANSCHLUSS
ports
DICHTWERKSTOFF
seal material
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
INFO
Info
Product information
D
d
36.0 mm
D1
D
45.393 mm
H
h
87.40 mm
H1
H
13.40 mm
I
12.0 mm
L
60 mm
M
54 mm
GEW
Weight
0.48 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés