Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 35 - Körper Edelstahl, DN 1,5 - 4,0 mm, G1/4
Stückliste
35A-2C15-AE1AA02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
35A-2C15-AE1AA02400
TYP
Typ
Typ 35, Körper und mediumsberührte Teile Edelstahl 1.4305
FUNKTION
Funktion
ANSCHLUSS
Anschluss
2 = G 1/4
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
SITZNENNWEITE
Sitznennweite
ABWURFFEDER
Abwurffeder
F = nur stromlos offen
HAUBAUSGLEICHSF
Hubausgleichsfeder
Z = nur bei stromlos offen
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
70 bar
INFO
Info
Produktinformation
N
16 mm
O
M4
H
78.70 mm
M
55.0 mm
D
d
29.5 mm
H1
h
10 mm
I
9 mm
L
42 mm
D1
D
25.00 mm
GEW
Gewicht
333 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen