Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 51 - Körper Messing, DN 15 - 50 mm, G1/2 - G2
Stückliste
51A-3B-AC2DA02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
51A-3B-AC2DA02400
TYP
Typ
Typ 51, Messinggehäuse
FUNKTION
Funktion
ANSCHLUSS
Anschluss
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
MTEMP
Mediumstemperatur
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
0.5-12 bar
INFO
Info
Produktinformation
B
48.0 mm
D
d
22.0 mm
H
h
14.85 mm
H1
H
75.20 mm
I
14.0 mm
L
65.0 mm
GEW
Gewicht
0.52 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen