Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC Typ 27 - Körper Messing, DN 16-25mm,G3/8 – G1
Stückliste
27A-3B-AE3AE02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
27A-3B-AE3AE02400
TYP
Typ
Typ 27, direktgesteuert, Körper Messing
FUNKTION
Funktion
A = stromlos geschlossen
ANSCHLUSS
Anschluss
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
A = Kupferkurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
250 var
INFO
Info
Produktinformation
D
d
36.0 mm
D1
D
45.000 mm
H
h
88.4 mm
H1
H
13.00 mm
I
13.0 mm
L
60.00 mm
M
54 mm
GEW
Gewicht
0.53 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen