Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC Typ 37 - Körper Edelstahl, DN 16-25mm, G1/2 – G1
Stückliste
37A-4B-AE3AE02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
37A-4B-AE3AE02400
TYP
Typ
Typ 37, direktgesteuert, Körper 1.4301 (AISI 304)
FUNKTION
Funktion
A = stromlos geschlossen
ANSCHLUSS
Anschluss
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
INFO
Info
Produktinformation
D
d
36.0 mm
D1
D
45.393 mm
H
h
87.40 mm
H1
H
13.40 mm
I
12.0 mm
L
60 mm
M
54 mm
GEW
Gewicht
0.48 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen