Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC Typ 60A - Körper Edelstahl 1.4301, DN 10mm, G3/8
Stückliste
60A-3B-AE1AA02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
60A-3B-AE1AA02400
TYP
Typ
60: Edelstahlkörper 1.4301
FUNKTION
Funktion
A = stromlos geschlossen
ANSCHLUSS
Anschluss
3 = G3/8
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
E1AA
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
0.02-10 bar
INFO
Info
Produktinformation
D
d
29.5 mm
D1
D
32.2 mm
H
h
11 mm
H1
H
87.85 mm
I
12 mm
L
45 mm
M
54 mm
N
18 mm
O
M4
GEW
Gewicht
0.36 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen