Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-51 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
2-51-08301-76-1
PN
Reference Number
2-51-08301-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
640 lbs.
SERIES
Series
2-51
CT
Caster Type
WD
Dia.
Zoll
SIZE
Size
2.80/4
PR
Ply Rating
4
OH
OAH
11.00 Zoll
SL
Swivel Lead
2.63 Zoll
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt
20.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
4 Zoll
YTPS
Y Top Plate Size
5 Zoll
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 Zoll
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Zoll
XST
X Slotted to
3 Zoll
YST
Y Slotted to
3 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen