카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
2-6A-MFN-01
Bird
Attenuators
2 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/2_watt/2-6a_series_asmtab.prj},{NB=2-6A-MFN-01},{PR=2},{TYPE=6A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{AV=1},{B=0.750},{C=0.325},{D=0.630},{L=1.822},{LH=0.750},{ID=0.530},{OD=0.630},{PPATH=2-6a_series_asmtpl.prj},{VSWR=1.25:1 from DC to 6 GHz},{COLL=Dry, Convection Cooled},{IMP=50},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% Non-Condensing},{WEIGHT=2.5},{CONNMAT=Stainless Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-6A Series - 2 Watt 6 GHZ Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
2-6A-MFN-01
PN
Part Number
2-6A-MFN-01
PR
Power Ratings
2
W
TYPE
Product Type
6A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
Male/Female
Female/Female
Male/Female
Female/Female
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.750
인치
B
0.750
인치
C
0.325
인치
D
0.630
인치
E
1.825
인치
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50
Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
1.825 x 0.953
인치
WEIGHT
Weight
2.5
oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청