Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-71 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
2-71-12401-76-1
PN
Reference Number
2-71-12401-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1350 lbs.
SERIES
Series
2-71
CT
Caster Type
WD
Dia.
Inch
SIZE
Size
4.10/6
PR
Ply Rating
4
OH
OAH
15.50 Inch
SL
Swivel Lead
4.00 Inch
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt
36 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
5 Inch
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 Inch
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 Inch
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Inch
XST
X Slotted to
4.125 Inch
YST
Y Slotted to
6.125 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)