Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.8.1 DIN - Nipple for orbital welding (similar) DIN 2982
Bill of material
Nipple DN015 DIN G 3/4" (1.4435) 705646 999277 999279
DN
dimension
AB
dimension
mm
A
external diameter
mm
B
internal diameter
mm
C
total lenght
mm
E
Thread
MAT
Material
1.4435
OFB
Surface condition
MB μm
IO
internal surface finish
μm
ARTNR
ordner No.
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей