카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
2-81-06301-60-1
Caster Concepts
Casters
Dual Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/dual_wheel/2_81_std_asmtab.prj},{NB=2-81-06301-60-1},{SERIES=2-81},{CT=1},{WD=6},{WD0=6},{WW=3},{WT=60},{BRNG=1},{SLO=},{WB=},{TG=},{XTPS=6.25},{YTPS=7.63},{XBHS=4.50},{YBHS=6.00},{PPATH=2_81_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-81 Series Casters Standards - Dual Wheel Casters - Kingpinless Style
Bill of material
2-81-06301-60-1
PN
Reference Number
2-81-06301-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
4100
lbs.
SERIES
Series
2-81
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
인치
WW
Width
3
인치
WT
Material
Polyurethane
Phenolic Resin
Forged Steel
Polyurethane
Phenolic Resin
Forged Steel
OH
OAH
9
인치
SL
Swivel Lead
2.5
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
Precision Tapered
Straight Roller
Precision Tapered
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6.25
인치
YTPS
Y Top Plate Size
7.63
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.50
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6.00
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청