카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
2-81-16609-76-1
Caster Concepts
Casters
Pneumatic Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/pneumatic_wheel/2_81_std_pn_asmtab.prj},{NB=2-81-16609-76-1},{WD0=8},{SERIES=2-81},{CT=1},{WD=16},{WT=76},{BRNG=Precision Tapered},{SLO=},{WB=},{XTPS=6.25},{YTPS=7.63},{XBHS=4.5},{YBHS=6},{PPATH=2_81_pn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-81 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
2-81-16609-76-1
PN
Reference Number
2-81-16609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2460
lbs.
SERIES
Series
2-81
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
16.000
18.000
16.000
18.000
인치
SIZE
Size
4.80/8
WT
Material
Pneumatic
Pneumatic
PR
Ply Rating
6
OH
OAH
19.13
인치
SL
Swivel Lead
4.50
인치
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt
71
lb
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
6.25
인치
YTPS
Y Top Plate Size
7.63
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청