Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
2-Axis-Handling Variant B
部品表
2LM 25-025LM 25-025
TYPE
Order number
2LM 25-025LM 25-025
IDNR
ID
2
BM
Module horizontal
ZZABM
中間ストッパー
INFOBM
Info ZZA Intermediate stroke
-
ZHASTABM
中間ストローク, ピストンロッド側
KM
Module vertical
ZZAKM
中間ストッパー
INFOKM
Info ZZA Intermediate stroke
-
ZHASTAKM
中間ストローク, ピストンロッド側
APL
アダプタープレート
APL 50
SAS
ピラーアセンブリーシステム
SASS
ピラー径
mm
SASS2
ピラーアセンブリーシステム
-
SASL
Pillars Lenght
mm
VARIANTE
Selection mounting variant of the gripper
AUFBAUWINKEL
組み付け角度
GREIFMODULE
Selection of gripping modules
T
寸法
8 mm
X4
寸法
34 mm
P1
寸法
17 mm
P2
寸法
9.5 mm
P3
寸法
0 mm
P4
寸法
-8 mm
P5
寸法
35 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)