Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-NT - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-NT-ME
PN
Part Number
2-NT-ME
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
1.600 Zoll
B
1.300 Zoll
C
2.900 Zoll
D
D Dia.
0.75 Zoll
E
1.050 Zoll
F
0.125 Zoll
G
G - Threaded Holes
2-56 X .200 MIN Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
2.9 x 1.267 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen