Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-NT - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-NT-ME
PN
Part Number
2-NT-ME
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
1.600 Pouce
B
1.300 Pouce
C
2.900 Pouce
D
D Dia.
0.75 Pouce
E
1.050 Pouce
F
0.125 Pouce
G
G - Threaded Holes
2-56 X .200 MIN Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
2.9 x 1.267 Pouce
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés