Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-NT - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-NT-ME
PN
Part Number
2-NT-ME
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
1.600 英寸
B
1.300 英寸
C
2.900 英寸
D
D Dia.
0.75 英寸
E
1.050 英寸
F
0.125 英寸
G
G - Threaded Holes
2-56 X .200 MIN 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
2.9 x 1.267 英寸
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型